Технические данные

Тормозной резистор

Единица измерения

BW015-016

BW015-042-T

BW015-075-T

BW915-T

Номер

 

17983258

19155328

19155271

18204139

Нагрузочная способность при 100 %-ной продолжительности включения

кВт

1.6

4.2

7.5

16

Значение сопротивления RTC

Ом

15 ± 10 %

Ток срабатывания Iсраб.

A

10.3

16.7

22.4

32.7

Тип конструкции

 

Проволочный резистор

Рамочный реостат

Стальной решетчатый резистор, конструкция 1

Силовые подключения

 

Керамическая клемма 2.5 мм2

Керамическая клемма 4 мм2

Шпильки M8

Момент затяжки

Н·м

0.5

0.9

6

Подключение PE

 

M4

M5

Шпильки M6

Момент затяжки PE

Н·м

1.8

2.5

3

Степень защиты

 

IP20

Температура окружающей среды ϑокр

 

от –20 °C до +40 °C

Масса

кг

5.8

10

12

32