Технические данные

Тормозной резистор

Единица

BW003-420-T

BW002-070

Номер

 

13302345

17983304

Нагрузочная способность при 100 % ED

кВт

42

7

Значение сопротивления RТС

Ом

2.5 ± 10 %

2.3 ± 10 %

Ток срабатывания Iсраб.

A

135.1

55.2

Тип конструкции

 

Стальной решетчатый резистор, конструкция 2

Стальной решетчатый резистор, конструкция 1

Силовые подключения

 

Шпильки M12

Шпильки M8

Момент затяжки

Н·м

15.5

6

Подключение PE

 

Шпильки M10

Шпильки M6

Момент затяжки PE

Н·м

10

3

Степень защиты

 

IP20

Температура окружающей среды ϑокр

 

от –20 до +40 °C

Масса

кг

93

33