Технические данные
Тормозной резистор | Единица измерения | BW005-070 | BW005-170-T | BW004-050-01 | BW004-070-01 |
|---|---|---|---|---|---|
Номер |
| 17983282 | 17983290 | 18200133 | 17967678 |
Нагрузочная способность при 100 %-ной продолжительности включения | кВт | 7 | 17 | 5 | 7 |
Значение сопротивления RТС | Ом | 4.7 ± 10 % | 3.6 ± 10 % | ||
Ток отключения Iсраб. | A | 38.6 | 60.1 | 32.6 | 38.6 |
Тип конструкции |
| Стальной решетчатый резистор, конструкция 1 | |||
Силовые подключения |
| Шпильки M8 | |||
Момент затяжки | Н·м | 6 | |||
Подключение PE |
| Шпильки M6 | |||
Момент затяжки PE | Н·м | 3 | |||
Степень защиты |
| IP20 | |||
Температура окружающей среды ϑокр |
| от –20 °C до +40 °C | |||
Масса | кг | 13 | 33 | 13 | |