Технические данные
Тормозной резистор | Единица измерения | BW006-025-01Тормозной резистор имеет отвод 1 Ом | BW006-050-011) | BW106-T | BW206-T |
|---|---|---|---|---|---|
Номер |
| 18200117 | 18200125 | 18200834 | 18204120 |
Нагрузочная способность при 100 %-ной продолжительности включения | кВт | 2.5 | 5 | 13.5 | 18 |
Значение сопротивления RТС | Ом | 6 ± 10 % | |||
Ток срабатывания Iсраб. | A | 20.4 | 28.9 | 47.4 | 54.8 |
Тип конструкции |
| Стальной решетчатый резистор, конструкция 1 | |||
Силовые подключения |
| Шпильки M8 | |||
Момент затяжки | Н·м | 6 | |||
Подключение PE |
| Шпильки M6 | |||
Момент затяжки PE | Н·м | 3 | |||
Степень защиты |
| IP20 | |||
Температура окружающей среды ϑокр |
| от –25 °C до +40 °C | |||
Масса | кг | 7.5 | 12 | 30 | 40 |