Технические данные
Тормозной резистор | Единица измерения | BW1.0-170 |
|---|---|---|
Номер |
| 17985455 |
Нагрузочная способность при 100 %-ной продолжительности включения | кВт | 17 |
Значение сопротивления RTC | Ом | 1 ± 10 % |
Ток срабатывания Iсраб. | A | 130.4 |
Тип конструкции |
| Стальной решетчатый резистор, конструкция 2 |
Силовые подключения |
| Шпильки M12 |
Момент затяжки | Н·м | 15.5 |
Подключение PE |
| Шпильки M10 |
Момент затяжки PE | Н·м | 10 |
Степень защиты |
| IP20 |
Температура окружающей среды ϑокр |
| от –25 °C до +40 °C |
Масса | кг | 45 |