Настройка идентификатора EtherCAT®
Настройка одного из идентификаторов EtherCAT® не является обязательной. Автоматическую адресацию ведомых устройств по умолчанию проводит ведущее устройство. Идентификатор EtherCAT® должен быть настроен на преобразователе только в том случае, если использование идентификаторов EtherCAT® было предварительно настроено в конфигурации оборудования ведущего устройства.
С помощью шестнадцатеричных переключателей S1 и S2 преобразователю с интерфейсом EtherCAT® можно присвоить фиксированный идентификатор EtherCAT®. С помощью этих переключателей можно настроить десятичный идентификатор EtherCAT® от 1 до 255 в шестнадцатеричном представлении.
Этот идентификатор служит уникальным идентификатором устройства соответствующего ведомого устройства EtherCAT® для ведущего устройства EtherCAT®. Идентификатор EtherCAT® не является адресом EtherCAT®. Идентификатор EtherCAT® всегда предоставляется ведущим устройством EtherCAT®.
В состоянии при поставке преобразователя идентификатор по умолчанию настроен на 0 (S1 = 0 и S2 = 0).
Желаемый десятичный идентификатор | Шестнадцатеричный идентификатор | Настройка S1 (× 10) | Настройка S2 (× 1) |
|---|---|---|---|
3 | 03 | 0 | 3 |
18 | 12 | 1 | 2 |
25 | 19 | 1 | 9 |
100 | 64 | 6 | 4 |
110 | 6Е | 6 | E |
255 | FF | F | F |
Идентификатор S1-EtherCAT® (×10) |
| 6 |
Идентификатор S2-EtherCAT® (×1) |
| E |
На приведенном выше изображении в качестве примера настроен идентификатор EtherCAT® "110".