Настройка режима работы "Модульная шина"

Если 2 преобразователя соединены между собой путем соединения звеньев постоянного тока, то каждый из этих преобразователи должен "знать", является он "ведущим устройством модульной шины" или "ведомым устройством модульной шины" в сети обмена данными.

Для этой настройки используется переключатель S3 "Режим модульной шины". Соответствующее описание имеется в руководстве "Соединение звеньев постоянного тока".

Если звенья постоянного тока преобразователей не соединены между собой, то выключатель "S3" должен всегда находиться в позиции "Ведущее устройство".

[1]

Положение "Ведущее устройство"

[2]

Положение "Ведомое устройство"