Выходной фильтр ВЧ..

Условное обозначение

Определение

Знак CE заявляет о соответствии следующим европейским директивам:

  • Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/ЕС
  • Директива 2011/65/EC по ограничению применения определенных опасных веществ в электрической и электронной аппаратуре

Утилизация этого изделия осуществляется в соответствии с Директивой об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) 2012/19/ЕС.

Знак RoHS Китая свидетельствует о соответствии Директиве SJ/T 11364-2014 об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании и их упаковке.

Знак UKCA декларирует соответствие следующим британским директивам:

  • Постановление по низковольтному оборудованию S.I. 2016/1101
  • Постановление S. I. 2012/3032 по ограничению применения определенных опасных веществ в электрической и электронной аппаратуре