Пример расчета
Дано:
Пиковая мощность торможения: 13 кВт
Средняя тормозная мощность: 6 Вт
Время торможения: 7 с
Продолжительность цикла: 28 с
Применяемый преобразователь: MDX90A-0095-5-3-4-S00
Найти:
Тормозное сопротивление BW..
Расчет:
1) Определение относительной продолжительности включения
Продолжительность включения ED = время торможения / продолжительность цикла
Продолжительность включения ED = (7 с/28 с) × 100 % = 25 %
При выборе тормозного резистора соблюдать возможные комбинации преобразователей и тормозных резисторов, см. раздел Технические данные и соответствие преобразователю.
2) Определение коэффициента перегрузки
Например, коэффициент перегрузки определяется для проволочного резистора при продолжительности включения ED = 25 % по соответствующей диаграмме.
Коэффициент перегрузки k = 3.2
3) Расчет тормозной мощности при 100 % ED
Тормозная мощность при 100 % ED = средняя тормозная мощность / коэффициент перегрузки
Тормозная мощность при 100 % ED = 6 кВт / 3.2 = 1.88 кВт
Тормозная мощность тормозного резистора при 100 % ED должна быть ≥ 1.88 кВт.
4) Выбор тормозного резистора
Для применяемого преобразователя MDX90A-0095-5-3-4-S00 минимально допустимое сопротивление тормозного резистора = 47 Ом, см. раздел Технические данные и соответствие преобразователю.
Выбранный тормозной резистор: BW247-T.
Сопротивление RBW = 47 Ом
Пиковая мощность торможения: 14.3 кВт, см. раздел --- FEHLENDER LINK ---.
Нагрузочная способность при 100 % ED 2 кВт