Мощность при длительном торможении
На основе относительной продолжительности включения (ED) и коэффициента перегрузки k можно рассчитать минимально необходимую длительную тормозную мощность тормозного резистора (тормозную мощность при 100 % ED) для циклического нагружения.
Если относительная продолжительность включения ED неизвестна, то ее можно рассчитать по следующей формуле, зная длительность цикла tобщ и время торможения tB.

ED | Продолжительность включения |
tторм. | Время торможения |
tобщ | Продолжительность цикла |
УВЕДОМЛЕНИЕ

Продолжительность цикла не должна превышать 120 секунд.
Коэффициент перегрузки k можно определить по диаграммам в разделе Коэффициент перегрузки k и продолжительности включения ED.
Значение средней тормозной мощности PB берется из проектировочных данных прикладной задачи.

Pторм. | Средняя тормозная мощность |
Pi | Тормозная мощность участка i |
ti | Время торможения участка i |
Тормозная мощность, минимально требуемая при 100 % ED, рассчитывается по следующей формуле:

P100 %ED | Тормозная мощность при 100 % ED |
Pторм. | Средняя тормозная мощность |
k | Коэффициент перегрузки |
Требуемая для установки тормозная мощность при 100 % ED должна быть меньше или равна типичной тормозной мощности при 100 % ED (длительной тормозной мощности) тормозного резистора.