Синхронные серводвигатели в режиме регулирования ELSM

В режиме регулирования ELSM® можно динамически использовать весь диапазон частоты вращения привода, а также возможно реверсирование и перемещение при частоте вращения 0. Минимальная частота вращения, ниже которой не разрешается опускаться на постоянной основе, составляет около 2 % от номинальной частоты вращения двигателя.

Если режим регулирования ELSM® применяется для двигателя без датчика, то максимальный вращающий момент составляет 150 % M0 подключенного двигателя.

Номинальный выходной ток преобразователя не должен быть ниже, чем 1.5 × I0 подключенного двигателя.

Максимальная частота вращения в проекте не должна превышать номинальную частоту вращения двигателя.

В следующих двигателях при их использовании в диапазонах с более высокой частотой вращения рекомендуется устанавливать только частоту ШИМ 8 кГц или 16 кГц.

  • CMP40/..50/..63 при частотах вращения свыше 4500 min-1
  • CMP71/..80/..100 при частотах вращения свыше 3000 min-1
  • CM3C63/..71/..80/..100 при частотах вращения свыше 3000 min-1

Компания SEW-EURODRIVE рекомендует использовать указанные ниже термодатчики:

  • KTY84—130 (обозначение SEW-EURODRIVE: KY)
  • Pt1000 (обозначение SEW-EURODRIVE: PK)

Не допускается использовать режим регулирования ELSM® в подъемных устройствах и на участках подъема.