Асинхронные серводвигатели при регулировании в режиме CFC
Асинхронные серводвигатели серии DRL../DR2L.. имеют высокоразвитую механическую конструкцию и параметры, что позволяет им достигать динамических перегрузочных показателей, превышающих значения стандартного асинхронного двигателя при питании от сети или от преобразователя частоты. Эти свойства почти достигают показателей синхронного серводвигателя.
SEW-EURODRIVE производит двигатели DRL../DR2L.. в двух динамических пакетах:
Пакет | Перегрузочная способность по отношению к номинальному вращающему моменту |
|---|---|
Динамический пакет 1 (D1) | 190—220 % |
Динамический пакет 2 (D2) | 300—350 % |
Чтобы пользователи могли оптимально согласовать частоту вращения двигателя с требуемыми пределами регулирования приводов, SEW-EURODRIVE предлагает серводвигатели DRL../DR2L.. со следующими 4 номинальными частотами вращения:
- 1200 min–1
- 1700 min–1
- 2100 min–1
- 3000 min–1