Асинхронные двигатели в режиме регулирования VFCPLUS
В режиме регулирования VFCPLUS без датчика возможно динамическое использование всего диапазона частоты вращения привода, а также реверсирование и перемещение при частоте вращения 0.
Однако продолжительная работа асинхронных двигателей без датчика на низкой частоте вращения невозможна. Минимальные частоты вращения, ниже которых при работе без датчика нельзя опускаться на постоянной основе, составляют:
- в двигательном режиме: 1 % от номинальной частоты вращения асинхронного двигателя
- в генераторном режиме: 10 % от номинальной частоты вращения асинхронного двигателя
В режиме регулирования VFCPLUS с датчиком описанные ограничения недействительны. По сравнению с работой без датчика, работа с датчиком позволяет получать более высокую динамику.
При установлении максимальной частоты вращения следует учитывать, что опрокидывающий момент MK в диапазоне ослабления поля возбуждения уменьшается в квадрате.