Предельная динамическая характеристика
Предельная динамическая характеристика позволяет сделать выводы о возможном максимальном вращающем моменте двигателя при определенной частоте вращения. Следует помнить: чтобы достичь максимального вращающего момента, на преобразователь необходимо подавать ток достаточной силы.
При проектировании базовая частота вращения имеет особое значение. Базовая частота вращения является частотой вращения, при которой доступен максимальный вращающий момент двигателя. Базовая частота вращения означает начало ослабления поля в режиме эксплуатации с преобразователем. В диапазоне ослабления поля допустимый вращающий момент двигателя ограничивается предельной характеристикой напряжения и падает при увеличении частоты вращения.
Mном. определяется в зависимости от двигателя. Mмакс. и nбаз. зависят от комбинации двигателя и преобразователя. Значения Mмакс и nугла при режимах регулирования VFC PLUS, CFC, ELSM® можно взять из таблиц выбора двигателя в разделе "Соответствие двигателей преобразователям".