Габаритные чертежи и размеры

Сетевой дроссель

Основные габаритные размеры в мм

Крепежные размеры в мм

Подключение

A

B

C

E

a

b

d

PE

ND0070-503

78

57

105

56

65

40

4.8

M4

ND0160-503

96

70

120

65

71

54

4.8

M4

ND0300-503

121

86

145

86

105

70

4.8

M5

ND0420-503

121

86

150

90

105

70

4.8

M5

Сетевой дроссель

Основные габаритные размеры в мм

Крепежные размеры в мм

Подключение

A

B

C

E

a

b

d

PE

ND0910-503

156

96

220

120

135

80

5.8

M8

ND1800-503

187

121

260

153

166

93

6.2

M10

ND3000-503

280

286

188

255

144

продольное отверстие 11×22

M10