Рекомендуемое сечение при эксплуатации в номинальных условиях

Сечение кабеля сетевого питания следует выбрать в зависимости от номинального тока сети Iсети.

SEW-EURODRIVE предлагает указанные в таблице сечения кабелей. Кабели таких сечений можно использовать, если выполняются следующие условия:

  • Провода жил изготовлены из меди и имеют изоляцию из ПВХ.
  • Кабели проложены в кабельных каналах в соответствии с IEC 60204-1, тип проводки C, при температуре окружающей среды 40 °C.

MDX9.A-….-5.3-...

0020

0.025

0032

0040

0055

0070

0095

0125

0160

0240

0320

0460

0620

0750

Номинальный ток сети переменного тока Iсети

A

1.9

2.3

2.9

3.6

5

6.3

8.6

11.3

14.4

22

32

42

56

68

Кабель сетевого питания
L1/L2/L3

мм2

1.5

2.5

4

6

10

16

25

Предохранитель / автоматический выключатель

A

10

16

25

32

50

63

80

MDX9.A-….-2.3-...

0070

0093

0140

0213

0290

0420

0570

Номинальный ток сети переменного тока Iсети

A

6.4 A

8.4 A

12.4 A

18.9 A

27.4 A

40.8 A

52 A

Кабель сетевого питания L1/L2/L3

мм2

1.5 мм2

2.5 мм2

6 мм2

10 мм2

16 мм2

Предохранитель / автоматический выключатель

A

10 A

16 A

20 A

32 A

50 A

63 A

УВЕДОМЛЕНИЕ

Рекомендуемое сечение
Эти данные являются лишь рекомендациями. Они не заменяют собой точное проектирование питающего кабеля в зависимости от конкретного случая применения и с учетом действующих предписаний.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Предохранитель кабеля сетевого питания
Защитить кабель сетевого питания подходящими предохранителями.
При выборе кабеля сетевого питания обращать внимание на то, чтобы выбранное сечение находилось в диапазоне сечений, на которые рассчитаны клеммы подключения.