Общие положения

Тормозные резисторы BW.../BW...-T согласованы с техническими характеристиками преобразователя.

В наличии имеются тормозные резисторы с различной длительной и пиковой мощностью торможения.

Тормозные резисторы могут быть защищены от перегрузки и перегрева с помощью теплового предоставляемого заказчиком реле перегрузки. Ток срабатывания настраивается на значение Iсраб, см. в следующих таблицах "Технические данные и согласование с преобразователем".

От генераторной перегрузки позистор защищает себя самостоятельно (реверсивно), скачкообразно становясь высокоомным и больше не принимая энергию. Затем преобразователь отключается с ошибкой "Перенапряжение".

Плоский резистор имеет внутреннюю тепловую защиту (несменный плавкий предохранитель), который размыкает цепь в случае перегрузки. Соблюдать предписания по проектированию и требования, приведенные в документации на приводной преобразователь и тормозной резистор.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Использование защитных устройств.
Использовать только перечисленные ниже защитные устройства:
  • внутреннее реле температуры T
  • внешнее биметаллическое реле
  • См. также главу "Защита тормозного резистора от тепловой перегрузки".