Длина кабеля
При подключении двигателя не превышать максимальную длину проводки двигателя.
При проектировании руководствоваться следующими ориентировочными значениями:
- Если для питания двигателей используются экранированные кабели, то эксплуатационная емкость между жилой и экраном не должна превышать 280 пФ/м.
MDX9.A-...-5.3 при Uсети = 3 × 400 В перем. тока | 0020—0040 | 0055 | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240—1490 | 1770—2200 | 2500—3000 | 3800—5880 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная длина проводки двигателя, м | ||||||||||
Экранированный кабель | ||||||||||
Частота ШИМ 2.5 кГц 4 кГц 8 кГц 16 кГц |
– 120 80 40 |
– 200 120 60 |
– 250 150 100 |
– 300 250 150 |
– 300 250 150 |
– 400 300 200 |
– 400 300 200 |
– 400 300 – |
400 300 200 – |
400 300 – – |
MDX9.A-...-5.3 при Uсети = 3 × 400 В перем. тока | 0020—0040 | 0055 | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240—1490 | 1770—2200 | 2500—3000 | 3800—5880 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная длина проводки двигателя, м | ||||||||||
Неэкранированный кабель | ||||||||||
Частота ШИМ 2.5 кГц 4 кГц 8 кГц 16 кГц |
– 360 240 120 |
– 600 360 180 |
– 750 450 300 |
– 900 750 450 |
– 900 750 450 |
– 1200 900 600 |
– 1200 900 600 |
– 1200 900 – |
1200 900 600 – |
1200 900 – – |
MDX9.A-...-5.3 при Uсети = 3 × 230 В перем. тока | 0070 | 0093 | 0140 | 0213—0290 | 0420—1080 |
|---|---|---|---|---|---|
Максимальная длина проводки двигателя, м | |||||
Экранированный кабель | |||||
Частота ШИМ 4 кГц 8 кГц 16 кГц |
120 80 40 |
200 120 60 |
250 150 100 |
300 250 150 |
400 300 200 |
УВЕДОМЛЕНИЕ