Технические данные

Выходной дроссель

Единица

HD0125-503

HD0240-503

HD0460-503

HD1000-503

HD2000-503

HD6000-503

Номер

 

17985153

17985188

17985161

17991307

17991250

17963362

Номинальное напряжение сети (согласно EN 50160) переменного тока Uсети

В

3 × 230—500 В

Номинальный ток Iном.

A

12.5

24

46

100

200

600

Частота сети fсети

Гц

50—60 ± 5 %

Номинальная мощность потерь

Вт

2.9

6

14

37

83

162

Температура окружающей среды ϑокр

 

0–45 °C (уменьшение: 3 % Iном./K максимум до 60 °C)

Контакты
U1/V1/W1/UDC –
U2/V2/W2

 

Винтовая клемма

Медная шина

Сечение
U1/V1/W1/UDC –
U2/V2/W2

мм2

0.2—10

2.5—16

16—50

16—150

30 × 8, отверстие ØM12 мм

Момент затяжки
U1/V1/W1/UDC —
U2/V2/W2

Н·м

1.2—2

2—4

6—8

12—20

Соединительные контакты PE

 

Шпильки M6

Шпильки M8

Шпильки M10

M12 × 50

Момент затяжки PE

Н·м

6

12

23

30

Степень защиты согласно EN 60529

 

IPXXB

IPXXA

IP00

Масса

кг

0.85

1.46

2.35

3

6.5

16