Технические данные

Выходной фильтр

Единица

HF0055-503

HF0125-503

HF0240-503

HF0460-503

HF0650-503

HF1150-503

Номер

 

17985110

17985129

17985137

17985145

17991277

17991269

Номинальное напряжение сети (согласно EN 50160) переменного тока Uсети

В

3 × 230—500 В

Номинальный ток Iном.

A

5.5

12.5

24

46

65

115

Частота сети fсети

Гц

50—60 ± 5 %

Номинальная мощность потерь

Вт

80

120

200

400

500

900

Температура окружающей среды ϑокр

 

0—45 °C (уменьшение: 3 % Iном./K максимум до 60 °C)

Контакты
U1/V1/W1/UDC —
U2/V2/W2

Винтовая клемма

Сечение
U1/V1/W1/UDC —
U2/V2/W2

мм2

0.2—10

2.5—16

16—50

16—95

Момент затяжки
U1/V1/W1/UDC —
U2/V2/W2

Н·м

1.2—2

2—4

3—6

12—20

Соединительные контакты PE

 

Шпильки M6

Шпильки M8

Шпильки M10

Момент затяжки PE

Н·м

6

12

23

Степень защиты согласно EN 60529

 

IPXXB

IPXXA

Масса

кг

8

18

25

40

48

68