Технические данные
Сетевой дроссель | Единица | ND0070-503 | ND0160-503 | ND0300-503 | ND0420-503 | ND0910-503 | ND1800-503 | ND3000-503 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер |
| 17984173 | 17984181 | 17983800 | 17983819 | 17987520 | 17987539 | 18001211 |
Номинальное напряжение сети (согласно EN 50160) переменного тока Uсети | В | 3 × 230—500 В | ||||||
Номинальный ток Iном. | A | 7 | 16 | 30 | 42 | 91 | 180 | 300 |
Частота сети fсети | Гц | 50—60 ± 5 % | ||||||
Номинальная индуктивность | мГн | 0.36 | 0.2 | 0.1 | 0.045 | 0.035 | 0.018 | 0.05 |
Номинальная мощность потерь | Вт | 4 | 9 | 11 | 13 | 53 | 116 | 280 |
Температура окружающей среды ϑокр |
| от –10 до 45 °C (уменьшение: 3 % Iном. максимум до 60 °C) | ||||||
Контакты |
| Винтовая клемма | Шпильки M12 | |||||
Сечение | мм2 | 0.2—4 | 0.2—10 | 2.5—16 | 10—50 | 16—120 | – | |
Момент затяжки | Н·м | 0.5—1 | 1.2—2 | 2.5 | 3.5—6 | 12—20 | 15.5 | |
Соединительные контакты PE |
| Винт М4 | Винт M5 | Шпильки M8 | Шпильки M10 | 2 × шпильки M10 | ||
Момент затяжки PE | Н·м | 1.5 | 3 | 12 | 20 | 20 | ||
Степень защиты согласно EN 60529 |
| IPXXB | IPXXA | IP00 | ||||
Масса | кг | 0.5 | 1.3 | 1.95 | 1.82 | 4.4 | 10 | 36 |