Технические данные

Сетевой фильтр

Единица

NF0055-503

NF0120-503

NF0220-503

NF0420-513

NF0910-523

NF1800-523

NF2700-503

Номер

 

17984319

17984270

17984300

17983789

17987504

17987865

18000576

Номинальное переменное напряжение сети (согласно EN 50160) Uсети

В

3 × 230—500 В

Частота электросети fсети

Гц

50—60 ± 5 %

Номинальный ток Iном.

A

5.5

12

22

42

91

180

270

Номинальная мощность потерь

Вт

4

6

30

30

51.5

89

103

Температура окружающей среды ϑокр.

 

0—45 °C (уменьшение: 3 % Iном. максимум до 60 °C)

Контакты
L1/L2/L3 — L1'/L2'/L3'

 

Пружинные клеммы

Винтовая клемма

Шпильки M12

Сечение
L1/L2/L3 — L1'/L2'/L3'

мм2

макс. 6

2.5—16

10—50

16—120

Момент затяжки
L1/L2/L3 — L1'/L2'/L3'

Н·м

2—4

3,5—6

12—20

14—20

Соединительные контакты PE

 

Винт М4

Винт M5

Шпильки M6

Шпильки M8

Шпильки M10

Шпильки M12

Момент затяжки PE

Н·м

1.5

3

6

12

23

30

Степень защиты

 

IP20 согласно EN 60529

IP00

Масса

кг

1

1

1.4

3

5

9

15.8