Технические данные блока питания для датчиков

 

Обозначение клемм

Спецификация

Номер

 

28229479

Потребление мощности

Потребляемая мощность 24 В

 

0.8 Вт

Максимальное потребление мощности, 24 В (карта, включая блок питания для датчиков)

 

12.8 Вт

Питание датчика

12 В

X17:15

12 В пост. тока ± 10 %

24 В

X17:13

24 В пост. тока –10 %, +20 %

Номинальный выходной ток 12 или 24 В

 

500 мА

Пиковый ток Iмакс. для 150 мкс

 

1000 мА

 

Емкостная нагрузка

< 220 мкФ

Индуктивная нагрузка

 

< 500 мкГн

Защита питания датчика от короткого замыкания

 

Да, длительное короткое замыкание не допускается.

Оцениваемые термодатчики

 

TF / TH / KTY84-130 / Pt1000