Показатели точности вращающего момента и частоты вращения
VFC PLUS без датчика (энкодера) | VFC PLUS с датчиком | |||
|---|---|---|---|---|
Термодатчик двигателя | Термодатчик двигателя | |||
без | с | без | с | |
Точность
| В зависимости от точности параметров двигателя ПРИМЕЧАНИЕ: Чем точнее параметры двигателя, тем точнее вращающий момент. Для повышения точности вращающего момента выполнить измерение параметров двигателя с помощью блока FCB25. | |||
Отклонение при использовании FCB25 | < 5 % Mном. | < 5 % Mном. | < 5 % Mном. | < 5 % Mном. |
Типичное отклонение | < 10 % Mном. | < 10 % Mном. | < 10 % Mном. | < 10 % Mном. |
Максимальное отклонениеЕсли n долгое время составляет < 20 % от номинальной частоты вращения. | < 15 % Mном. | < 15 % Mном. | < 25 % Mном. | < 15 % Mном. |
CFC без термодатчика | CFC с термодатчиком | |||
|---|---|---|---|---|
Точность | В зависимости от точности | В зависимости от точности | ||
VFC PLUS без датчика (энкодера) | Все методы регулирования с датчиком (энкодером) | |||
|---|---|---|---|---|
Точность | В зависимости от точности | Максимальное отклонение: | ||