Назначение клемм датчиков TTL, HTL, sin/cos

Карта

Клемма

Подключение

Краткое описание

X17:1

A (cos+) (K1)

Сигнальная дорожка A (cos+) (K1)

X17:2

B (sin+) (K2)

Сигнальная дорожка B (sin+) (K2)

X17:3

C

Сигнальная дорожка C (K0)

X17:4

DATA+ В случае датчика SEW-EURODRIVE с электронной заводской табличкой типа E.7S

Канал данных, электронная заводская табличка

X17:5

Резерв

X17:6

-TEMP_M

Анализ температуры двигателя

X17:7

Резерв

X17:8

GND

Общий вывод

X17:9

A (cos-) (K1)

Инверсная сигнальная дорожка A (cos-) (K1)

X17:10

B (sin-) (K2)

Инверсная сигнальная дорожка B (sin-) (K2)

X17:11

C

Инверсная сигнальная дорожка C (K0)

X17:12

DATA-1)

Канал данных, электронная заводская табличка

X17:13

US24VG

Питание датчика 24 В

X17:14

+TEMP_M

Анализ температуры двигателя

X17:15

US12VG

Питание датчика 12 В