Назначение клемм датчиков HIPERFACE и SEW (RS485)
Печатная плата | Клемма | Подключение | Краткое описание | |
|---|---|---|---|---|
|
| X17:1 | A (cos+) (K1) | Сигнальная дорожка A (cos+) (K1) |
X17:2 | B (sin+) (K2) | Сигнальная дорожка B (sin+) (K2) | ||
X17:3 | Резерв | – | ||
X17:4 | DATA+ | Канал данных | ||
X17:5 | Резерв | – | ||
X17:6 | -TEMP_M | Система оценки температуры двигателя | ||
X17:7 | Резерв | – | ||
X17:8 | GND | Общий вывод | ||
X17:9 |
| Инверсная сигнальная дорожка | ||
X17:10 |
| Инверсная сигнальная дорожка | ||
X17:11 | Резерв | – | ||
X17:12 | DATA– | Канал данных | ||
X17:13 | US24VG | Блок питания для датчиков 24 В | ||
X17:14 | +TEMP_M | Система оценки температуры двигателя | ||
X17:15 | US12VG | Блок питания для датчиков 12 В | ||