Назначение клемм датчиков CANopen

Печатная плата

Клемма

Подключение

Краткое описание

X17:1

Резерв

X17:2

Резерв

X17:3

Резерв

X17:4

CAN_H

Канал данных CAN High

X17:5

Резерв

X17:6

-TEMP_M

Система оценки температуры двигателя

X17:7

Резерв

X17:8

GND

Общий вывод

X17:9

Резерв

X17:10

Резерв

X17:11

Резерв

X17:12

CAN_L

Канал данных CAN Low

X17:13

US24VG

Блок питания для датчиков 24 В

X17:14

+TEMP_M

Система оценки температуры двигателя

X17:15

US12VG

Блок питания для датчиков 12 В