Назначение клемм комбинированных датчиков SSI и sin/cos

Печатная плата

Клемма

Подключение

Краткое описание

X17:1

A (cos+)

Сигнальная дорожка A (cos+)

X17:2

B (sin+)

Сигнальная дорожка B (sin+)

X17:3

TAKT+

Тактовый импульс

X17:4

DATA+

Канал данных

X17:5

Резерв

X17:6

-TEMP_M

Система оценки температуры двигателя

X17:7

Резерв

X17:8

GND

Общий вывод

X17:9

A (cos–)

Инверсная сигнальная дорожка A (cos–)

X17:10

B (sin–)

Инверсная сигнальная дорожка B (sin–)

X17:11

TAKT–

Тактовый импульс

X17:12

DATA–

Канал данных

X17:13

US24VG

Блок питания для датчиков 24 В

X17:14

+TEMP_M

Система оценки температуры двигателя

X17:15

US12VG

Блок питания для датчиков 12 В