Назначение клемм CID21A
CID21A | Клемма | Подключение | Краткое описание | |
|---|---|---|---|---|
|
| X52:1 | DI10 | Цифровой вход 1, свободно программируется |
X52:2 | DI11 | Цифровой вход 2, свободно программируется | ||
X52:3 | DI12 | Цифровой вход 3, свободно программируется | ||
X52:4 | DI13 | Цифровой вход 4, свободно программируется | ||
X52:5 | GND | Общий вывод для цифровых входов DI10—DI13 | ||
X52:6 | DO10 | Цифровой выход 1, свободно программируется | ||
X52:7 | DO11 | Цифровой выход 2, свободно программируется | ||
X52:8 | DO12 | Цифровой выход 3, свободно программируется | ||
X52:9 | DO13 | Цифровой выход 4, свободно программируется | ||
X52:10 | GND | Общий вывод для цифровых выходов DO10—DO13 | ||