Назначение клемм CIO21A
CIO21A | Клемма | Подключение | Краткое описание | |
|---|---|---|---|---|
| S50/1 on: входы AI2x работают в режиме входа тока S50/2 on: входы AI3x работают в режиме входа тока S50/1 off Состояние при поставке S50/2 off1): входы AI3x работают в режиме входа напряжения | |||
| X50:1 | REF1 | Выход опорного напряжения +10 В пост. т. | |
X50:2 | AI21 | Аналоговый вход тока или вход напряжения | ||
X50:3 | AI22 | Аналоговый вход тока или вход напряжения, опорный потенциал для AI21 | ||
X50:4 | GND | Общий вывод | ||
X50:5 | AI31 | Аналоговый вход тока или вход напряжения | ||
X50:6 | AI32 | Аналоговый вход тока или вход напряжения, опорный потенциал для AI31 | ||
X50:7 | GND | Общий вывод | ||
X50:8 | REF2 | Выход опорного напряжения –10 В пост. т. | ||
| X51:1 | AOV2 | Аналоговый выход напряжения, свободно программируется | |
X51:2 | AOC2 | Аналоговый выход тока, свободно программируется | ||
X51:3 | GND | Общий вывод для выходов AOV2 и AOC2 | ||
X51:4 | AOV3 | Аналоговый выход напряжения, свободно программируется | ||
X51:5 | AOC3 | Аналоговый выход тока, свободно программируется | ||
X51:6 | GND | Общий вывод для выходов AOV3 и AOC3 | ||
| X52:1 | DI10 | Цифровой вход 1, свободно программируется | |
X52:2 | DI11 | Цифровой вход 2, свободно программируется | ||
X52:3 | DI12 | Цифровой вход 3, свободно программируется | ||
X52:4 | DI13 | Цифровой вход 4, свободно программируется | ||
X52:5 | GND | Общий вывод для цифровых входов DI10—DI13 | ||
X52:6 | DO10 | Цифровой выход 1, свободно программируется | ||
X52:7 | DO11 | Цифровой выход 2, свободно программируется | ||
X52:8 | DO12 | Цифровой выход 3, свободно программируется | ||
X52:9 | DO13 | Цифровой выход 4, свободно программируется | ||
X52:10 | GND | Общий вывод для цифровых выходов DO10—DO13 | ||