Affectation des bornes de l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A
Borne | Contact | Fonction | |
|---|---|---|---|
XS | XS |
| Emplacement de la clé de sécurité |
X17 | X17:1 – 15 |
|
|
X17 | X17:1 – 15 |
|
|
X60 | X60:1 | F-DI00 | Entrée digitale de sécurité F-DI00 |
X60:2 | F-DI01 | Entrée digitale de sécurité F-DI01 | |
X60:3 | GND | Potentiel de référence pour entrées et sorties de sécurité | |
X60:4 | GND | Potentiel de référence pour entrées et sorties de sécurité | |
X60:5 | F-DI02 | Entrée digitale de sécurité F-DI02 | |
X60:6 | F-DI03 | Entrée digitale de sécurité F-DI03 | |
X60:7 | GND | Potentiel de référence pour entrées et sorties de sécurité | |
X60:8 | GND | Potentiel de référence pour entrées et sorties de sécurité | |
X60:9 | F-SS0 | Alimentation en tension DC 24 V pour les entrées digitales de sécurité F-DI00 et | |
X60:10 | F-SS1 | Alimentation en tension DC 24 V pour les entrées digitales de sécurité F-DI01 et | |
X60:11 | F-DO00_M | Sortie digitale de sécurité F-DO00_M | |
X60:12 | F-DO00_P | Sortie digitale de sécurité F-DO00_P | |
X60:13 | F-DO01_M | Sortie digitale de sécurité F-DO01_M | |
X60:14 | F-DO01_P | Sortie digitale de sécurité F-DO01_P | |