故障65其它的驱动安全功能
故障:65.1 (4101hex | 16641dec) 说明:超过SLA 1在正移动方向上的极限加速度 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 警告 | |
原因 | 措施 | |
超过了SLA 1在正移动方向上的极限加速度。 | – 检查驱动安全功能激活时应用中的加速度,必要时修正。 – 检查安全卡的参数设定(SLA 1极限加速度),必要时修正。 | |
故障:65.2 (4102hex | 16642dec) 说明:超过SLA 2在正移动方向上的极限加速度 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 警告 | |
原因 | 措施 | |
超过了SLA 2在正移动方向上的极限加速度。 | – 检查驱动安全功能激活时应用中的加速度,必要时修正。 – 检查安全卡的参数设定(SLA 2极限加速度),必要时修正。 | |
故障:65.3 (4103hex | 16643dec) 说明:超过SLA 3在正移动方向上的极限加速度 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 警告 | |
原因 | 措施 | |
超过了SLA 3在正移动方向上的极限加速度。 | – 检查驱动安全功能激活时应用中的加速度,必要时修正。 – 检查安全卡的参数设定(SLA 3极限加速度),必要时修正。 | |
故障:65.4 (4104hex | 16644dec) 说明:超过SLA 4在正移动方向上的极限加速度 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 警告 | |
原因 | 措施 | |
超过了SLA 4在正移动方向上的极限加速度。 | – 检查驱动安全功能激活时应用中的加速度,必要时修正。 – 检查安全卡的参数设定(SLA 4极限加速度),必要时修正。 | |
故障:65.5 (4105hex | 16645dec) 说明:超过SLA 1在负移动方向上的极限加速度 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 警告 | |
原因 | 措施 | |
超过了SLA 1在负移动方向上的极限加速度。 | – 检查驱动安全功能激活时应用中的加速度,必要时修正。 – 检查安全卡的参数设定(SLA 1极限加速度),必要时修正。 | |
故障:65.6 (4106hex | 16646dec) 说明:超过SLA 2在负移动方向上的极限加速度 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 警告 | |
原因 | 措施 | |
超过了SLA 2在负移动方向上的极限加速度。 | – 检查驱动安全功能激活时应用中的加速度,必要时修正。 – 检查安全卡的参数设定(SLA 2极限加速度),必要时修正。 | |
故障:65.7 (4107hex | 16647dec) 说明:超过SLA 3在负移动方向上的极限加速度 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 警告 | |
原因 | 措施 | |
超过了SLA 3在负移动方向上的极限加速度。 | – 检查驱动安全功能激活时应用中的加速度,必要时修正。 – 检查安全卡的参数设定(SLA 3极限加速度),必要时修正。 | |
故障:65.8 (4108hex | 16648dec) 说明:超过SLA 4在负移动方向上的极限加速度 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 警告 | |
原因 | 措施 | |
超过了SLA 4在负移动方向上的极限加速度。 | – 检查驱动安全功能激活时应用中的加速度,必要时修正。 – 检查安全卡的参数设定(SLA 4极限加速度),必要时修正。 | |
故障:65.9 (4109hex | 16649dec) 说明:在未确认违反极限值时设定参数 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 系统故障 | |
原因 | 措施 | |
执行了参数设定,但尚未确认违反驱动安全功能的极限值的故障。 | 确认故障。 | |
故障:65.10 (410Ahex | 16650dec) 说明:超过SLA在正移动方向上的最大速度 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 警告 | |
原因 | 措施 | |
SLA激活时,超出正移动方向上的一般最大速度。 | – 检查驱动安全功能激活时应用的最大速度,必要时修正。 – 检查安全卡的参数设定(SLA 4最大速度),必要时修正。 | |
故障:65.11 (410Bhex | 16651dec) 说明:超过SLA在负移动方向上的最大速度 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 警告 | |
原因 | 措施 | |
SLA激活时,超出负移动方向上的一般最大速度。 | – 检查驱动安全功能激活时应用的最大速度,必要时修正。 – 检查安全卡的参数设定(SLA 4最大速度),必要时修正。 | |