通过MOVISAFE® CS..A执行安全子功能EDM

安全子功能EDM(外部设备监控)可诊断外部安全型数字量输出端F-DO..的接线情况。EDM功能使用一个或多个安全数字量输入端F-DI..来监控连接到安全数字量输出端的外部开关元件。为此,外部开关元件的辅助触点连接至安全选件CS..A的安全型数字量输入端F-DI..。

EDM功能持续地将安全数字量输出端F-DO..的逻辑输出信号与分配的安全数字量输入端F-DI的逻辑输入信号进行对比。

如果在监控时间过后没有检测到预期的逻辑信号,就会触发设定的故障反应,相关的安全数字量输出端F-DO..被关断。如果F-DO..的开关状态为“关闭”,并且被施加有电压,那么吸合时间T_1 (8705.32) 被用作监控时间。如果F-DO..的开关状态为“打开”,并且F-DO上未施加有电压,那么释放时间T_2 (8705.33) 被用作监控时间。监控时间吸合时间T_1 (8705.32) 释放时间T_2 (8705.33) 必须大于输入滤波时间。此外,对于双通道安全数字量输入端,监控时间中必须考虑到差异时间。监控时间吸合时间T_1 (8705.32) 释放时间T_2 (8705.33) 应设置为相同的值。如果应用需要不同的数值,那么只有在较长的时间过后,才允许重新进行信号切换。

监控时间随着逻辑F-DO信号的每一次改变而重新开始。如果辅助触点的信号出现抖动,那么必须通过F-DI..的输入过滤时间 (8704.2) 将抖动过滤掉。在F-DO..的持续控制下,在监控时间过后,输入信号的电平变化必须导致故障反应的执行。

可以为安全型数字量输出端F-DO00启用一个EDM实例。

  • F-DO00上的EDM 1

可以为每个EDM实例分配1或2个F-DI..。不得将F-DI..参数设定为联锁式。外部开关元件的辅助触点可以设计成常开触点,也可以典型地设计成常闭触点。用户需要负责确保安全技术适用性。

下表显示了输入和输出信号的所有正确组合。

  • 1个常开触点类型的辅助触点

F-DO00

F-DI..

0

0

1

1

  • 1个常闭触点类型的辅助触点

F-DO00

F-DI..

0

1

1

0

  • 2个常开触点类型的辅助触点

F-DO00

F-DI0

F-DI1

0

0

0

1

1

1

  • 2个常闭触点类型的辅助触点

F-DO00

F-DI0

F-DI1

0

1

1

1

0

0