X10:制动控制装置
技术规范
数量
1
输出电压
取决于外部DC 24 V电源
负载能力
150 mA,3.6 W(无感应负载)
连接触点
插接头
变频器与制动控制装置之间的最大导线长度
30 m
❮
❯
MOVITRAC® advanced
语言
Deutsch
English
Français
Brasileiro
汉语
Español
SEW-EURODRIVE
首页
技术数据
电子设备数据
X10:制动控制装置