EDM功能反应时间

所有反应时间都必须乘上系数1.002。

计算变量

反应时间计算规定

关断相关的F-DO

T_输入端处理_F-DI_取消选择 + 最大值(EDM吸合延迟 (8705.32),EDM释放延迟 (8705.33)) + T_系统

额外的STO故障反应

T_输入端处理_F-DI_取消选择 + 最大值(EDM吸合延迟 (8705.32),EDM释放延迟 (8705.33)) + T_系统 + 制动应用时间如果SBC使能 (8706.14) = 否,那么制动应用时间 = 0 (8706.15)

额外的STO故障反应和F-PE上的STO

T_输入端处理_F-DI_取消选择 + 最大值(EDM吸合延迟 (8705.32),EDM释放延迟 (8705.33)) + 2 × T_系统 + 制动应用时间如果SBC使能 (8706.14) = 否,那么制动应用时间 = 0 (8706.15)

额外的SS1-t故障反应

T_输入端处理_F-DI_取消选择 + 最大值(EDM吸合延迟 (8705.32),EDM释放延迟 (8705.33)) + T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8) + 制动应用时间如果SBC使能 (8706.14) = 否,那么制动应用时间 = 0 (8706.15)

额外的SS1-t故障反应和F-PE上的STO位

T_输入端处理_F-DI_取消选择 + 最大值(EDM吸合延迟 (8705.32),EDM释放延迟 (8705.33)) + 2 × T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8) + 制动应用时间如果SBC使能 (8706.14) = 否,那么制动应用时间 = 0 (8706.15)

额外的SS1-r故障反应

T_输入端处理_F-DI_取消选择 + 最大值(EDM吸合延迟 (8705.32),EDM释放延迟 (8705.33)) + T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.9) + 制动应用时间如果SBC使能 (8706.14) = 否,那么制动应用时间 = 0 (8706.15) + 实际_速度 (8700.79)/SSx-r减速a (8706.10) + SSx-r加加速时间斜坡监控 = 线性时,加加速时间 = 0 t3 (8706.11)

额外的SS1-r故障反应和F-PE上的STO位

T_输入端处理_F-DI_取消选择 + 最大值(EDM吸合延迟 (8705.32),EDM释放延迟 (8705.33)) + 2 x T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.9) + 制动应用时间如果SBC使能 (8706.14) = 否,那么制动应用时间 = 0 (8706.15) + 实际_速度 (8700.79)/SSx-r减速度a (8706.10) + SSx-r加加速时间t3斜坡监控 = 线性时,加加速时间 = 0 (8706.11)

通过F-PE报告EDM故障

T_输入端处理_F-DI_取消选择 + 最大值(EDM吸合延迟 (8705.32),EDM释放延迟 (8705.33)) + T_系统