执行器(单通道,正极通断)

[1] | 执行器1 |
在F‑DO00_P和参考电位GND之间连接执行器。
执行器输入端不必无电位。
正极通断连接方法适用于符合EN 61508标准SIL 2或以下等级和EN ISO 13849-1标准性能水平d的应用。
输出端接通和关闭时,安全选件MOVISAFE® CS..A可识别外部布线中的以下故障:
- P输出端与电源电压之间的短路(电压范围为15 ~ 30 V,与组件具有相同的接地参考)。
输出端接通时,安全选件MOVISAFE® CS..A还可识别以下故障:
- 不同P输出端之间短路
- P输出端和参考电位0 V之间短路
- 各个输出端上的过载
- 断线(F-DO,如果已激活)

警告

P输出端与24 V电源电压之间出现短路故障时,安全选件MOVISAFE® CS..A无法再关闭执行器,且无法切换到安全状态。
线路诊断可以识别到该故障。但由于此连接方法中不存在冗余的切断路径,因此安全选件MOVISAFE® CS..A无法切换到安全状态。
死亡或重伤。
- 必须采取适当的措施避免P输出端与24 V电源电压之间出现短路。
- 确保执行器存在额外的冗余切断路径(例如通过使用第二个正极通断输出端)。
提示

如果可能,SEW-EURODRIVE建议使用正负极通断接头或使用2个并联的正极通断输出端。
另请注意“技术数据”一章中关于安全输出端的详细信息。
提示

如果发生短路,可能会在短时间内出现较高的短路电流。根据所使用的24 V电源电压,这可能会导致电压骤降,从而影响MOVITRAC® advanced和/或单个组件的运行。
如果电源不够稳定,可能会导致安全选件MOVISAFE® CS..A复位并重启。
- 确保DC 24 V电源在输出端短路时不会损坏。