可插拔密钥存储器
密钥存储器在接通安全选件MOVISAFE® CS..A时必须已插入,且在安全选件接通过程中不得拔出。
安全选件MOVISAFE® CS..A的参数设定数据分为应用数据和密钥数据组。密钥数据组可确保数据完整性。
应用数据保存在设备中。利用可插拔密钥存储器上的密钥数据组可以启用应用数据。只有可插拔密钥存储器上的密钥数据组符合参数设定时,安全选件才会切换为运行状态。
可插拔密钥存储器还可用于在系统中创建位置参考。由于只有使用合适的可插拔密钥存储器的密钥数据组才能启用应用数据组,因此可以借此建立位置参考。用户有责任确保可插拔密钥存储器在系统中的位置参考。
用于安全通讯的数据同样存储在可插拔密钥存储器中,因为这些数据具备相同的位置参考。
因此,在更换设备时确保应用数据和通讯数据可立即再次使用。
密钥存储器上有以下数据:
- 应用数据组的校验和
- 接收的数据组的校验和
- 总线校验和 (ParCRCBus)
- 故障安全协议参数