使用电源接触器
请按以下步骤进行操作:
- 始终将电源接触器放在进线滤波器(如果有)之前。
- 请使用至少一个使用类别为AC-3 (EN 60947-4-1) 的接触器作为电源接触器。
- 切断电源电压后确保至少断电10 s。
- 对于三相设备,接通电源的频率不能超过每60 s一次。
- 对于单相设备,接通电源的频率不能超过每120 s一次。
- 不得将电源接触器用于点动模式,而只能用于接通和关闭变频器。
下表中为需要电源接触器的场景的概览。为此,请遵守产品手册 > 保护制动电阻,防止热过载 一章中关于所用制动电阻所需的防护措施的提示。
变频器 | 制动电阻 | 保护元件/防护措施 | 需要电源接触器? |
|---|---|---|---|
规格0S、0L、3 | 无制动电阻 | - | 否 |
制动电阻… 扁形结构 | - | 否 | |
BW…作为PTC | - | 否 | |
制动电阻… | 外部双金属继电器 | 是 | |
制动电阻…-T | 外部双金属继电器 | 是 | |
从规格4起 | 无制动电阻 | - | 否 |
制动电阻… 扁形结构 | - | 否 | |
BW…作为PTC | - | 否 | |
制动电阻… | 外部双金属继电器 | 否 | |
制动电阻…-T | 温度触点评估 | 否 | |
外部双金属继电器 | 否 |
- 对于三相设备,接通电源的频率不能超过每60 s一次。
- 对于单相设备,接通电源的频率不能超过每120 s一次。
- 在连接制动电阻时,针对规格4及以上的、未使用电源接触器的变频器,必须在变频器上安装一个外部DC 24 V电源。