Saída
Unidade | MCX91A-...-503-4-.. | |||
|---|---|---|---|---|
Tamanho | 8 | |||
Tipo | 3800 | 4700 | 5880 | |
Tensão de saída UA | V | 0 – UredeNa operação com conversor não é tecnicamente possível disponibilizar toda a tensão de entrada (com alimentação direta da rede) na saída. A tensão de saída é gerada a partir do circuito intermediário e, entre outros, depende do valor dessa tensão, do modo de controle e do ponto de operação. Na operação motorizada, a tensão de saída máxima se situa normalmente cerca de 8% abaixo da tensão de entrada. | ||
Potência do motor ASM Pmot | kW | 200 | 250 | 315 |
Corrente nominal de saída IN na menor frequência PWM possível | A | 380 | 470 | 588 |
Capacidade de sobrecarga | – | 150% IN com fPWM = 2.5 kHz | ||
Corrente constante de saída em f = 0 Hz | – | 100% × IN em fPWM = 2.5 kHz | ||
Potência de saída aparente SN | kVA | 264 | 326 | 408 |
Tensão nominal do circuito intermediário UTCI | V | CC 560 | ||
Frequência PWM fPWM | kHz | 2.5, 4 (ajustável) | ||
Frequência de saída máxima fmáx | Hz | 599 Recomendação: VFCPLUS máximo 250 Hz, | ||
Contatos da conexão X2 | – | M12, cada terminal de conexão é executado duas vezes | ||