Troca da unidade com MOVISUITE®

Para trocar a unidade por MOVISUITE® proceder da seguinte forma:

  1. Proteger o conjunto de dados da unidade a ser trocada com o item do menu [Unidade] > [PC].
  2. Desligar a unidade a ser substituída.
  3. Retirar da unidade o módulo de energia inserível CMM com armazenamento de chaves integrado.
  4. Substituir a unidade (incluindo o opcional de segurança MOVISAFE® CSB/CSL).
  5. Reinserir o módulo de energia CMM removido na etapa 3.
  6. Voltar a ligar apenas a tensão de controle de 24 VCC.
  7. Carregar o conjunto de dados da unidade salvo no passo 1 de volta à nova unidade com o item do menu [PC] > [Unidade].
  8. Ligar a fonte de alimentação principal (230 VCA) novamente e realizar um teste de funcionamento do sistema.