Entrada
Unidade | MCX91A-....-2E1-4-.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 0S | ||||
Tipo | 0017 | 0025 | 0034 | 0042 | |
Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede | V | 1 × 200 – 240 CA | |||
Corrente nominal de rede CA Irede | A | 5.5 | 7.1 | 8.9 | 11.1 |
Frequência de rede frede | Hz | 50 – 60 ± 5% | |||
Retificador controlado | – | sim (circuito de pré-carga) | |||
Contatos da conexão X1 | – | ||||