Irregularidade 21 Integração do Motor Digital 1

Irregularidade: 21.1 (1501hex | 5377dec)

Descrição: Erro de comunicação

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Um erro de comunicação foi detectado na interface da integração do motor digital.

Verificar cabeamento.

Irregularidade: 21.2 (1502hex | 5378dec)

Descrição: Escravo necessário

 

Resposta: Integração do motor digital

Causa

Ação

A unidade foi colocada em operação com um acionamento com integração do motor digital, mas nenhum acionamento com integração do motor digital está conectado.

– Verificar a conexão de integração do motor digital.

– Executar novamente a colocação em operação.

Irregularidade: 21.3 (1503hex | 5379dec)

Descrição: Acionamento incompatível

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O acionamento conectado não corresponde ao acionamento que foi colocado em operação.

– Conectar o acionamento adequado.

– Executar novamente a colocação em operação.

Irregularidade: 21.4 (1504hex | 5380dec)

Descrição: Rótulo inválido

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O acionamento conectado contém dados inválidos.

Trocar acionamento.

Irregularidade: 21.5 (1505hex | 5381dec)

Descrição: Escravo incompatível

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

As versões de firmware dos escravos utilizados não são compatíveis entre si.

Atualizar conversor e/ou escravo.

Irregularidade: 21.6 (1506hex | 5382dec)

Descrição: Sobrecarga/curto-circuito na interface

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Foi encontrado um curto-circuito no cabeamento do escravo da integração do motor digital.

Verificar o cabeamento do escravo.

A tensão do escravo de integração do motor digital é muito baixa.

Verificar o comprimento permitido do cabo.

Irregularidade: 21.7 (1507hex | 5383dec)

Descrição: Consumo de corrente mais elevado do escravo

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O consumo de energia do escravo é muito alto.

Utilizar escravo com menor consumo de energia.

Irregularidade: 21.8 (1508hex | 5384dec)

Descrição: Irregularidade de parâmetros

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Foi detectada uma irregularidade ao processar os dados do escravo de integração do motor digital.

Repetir o processo no estado de configuração.

O acionamento conectado contém dados inválidos.

Trocar acionamento.

Irregularidade: 21.9 (1509hex | 5385dec)

Descrição: Hot plug não autorizado

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Causa

Ação

Um escravo da integração do motor digital foi conectado enquanto o acionamento estava ativado.

– Ativar o estado de configuração do conversor, por exemplo, bloqueando o estágio de saída.

– Desligar e voltar a ligar o conversor.

– Conectar o escravo em estado desenergizado.

Um escravo da integração do motor digital foi conectado enquanto o conversor estava no modo de espera sem desligar a fonte de alimentação do encoder.

– Desligar a fonte de alimentação para encoder no modo de operação de espera.

– Conectar o escravo em estado desenergizado.

Irregularidade: 21.10 (150Ahex | 5386dec)

Descrição: Configuração do tipo de conexão incorreta

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O tipo de conexão do acionamento conectado não pode ser determinado.

Ajustar corretamente o tipo de conexão no acionamento.

Irregularidade: 21.11 (150Bhex | 5387dec)

Descrição: Subescravo não permitido

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

A unidade não pode ser operada com um subescravo conectado por meio da integração digital do motor.

Conectar outro subescravo.

Irregularidade: 21.12 (150Chex | 5388dec)

Descrição: Escravo/subescravo não pode ser acessado – Irregularidade

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Causa

Ação

Um escravo/subescravo da integração do motor digital está no Device Update Manager.

– Atualizar firmware do escravo/subescravo.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

Irregularidade: 21.13 (150Dhex | 5389dec)

Descrição: Escravo/subescravo não pode ser acessado – Atenção

 

Resposta: Atenção

Causa

Ação

Um escravo/subescravo da integração do motor digital está no Device Update Manager.

– Atualizar firmware do escravo/subescravo.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

Irregularidade: 21.14 (150Ehex | 5390dec)

Descrição: Colocação em operação em falta do sistema de controle do freio

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O sistema de controle do freio não é colocado em operação.

Colocar em operação o sistema de controle do freio ou conectar outro acionamento.

Irregularidade: 21.20 (1514hex | 5396dec)

Descrição: Escravo – Irregularidade crítica

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Um escravo da integração digital do motor relatou uma irregularidade crítica.

Observar a mensagem de irregularidade do subescravo. Encontrar a causa exata da irregularidade nesta mensagem de irregularidade e tomar as medidas de eliminação de irregularidades apropriadas.

Irregularidade: 21.21 (1515hex | 5397dec)

Descrição: Escravo – Irregularidade

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Causa

Ação

Um escravo da integração digital do motor relatou uma irregularidade.

Observar a mensagem de irregularidade do subescravo. Encontrar a causa exata da irregularidade nesta mensagem de irregularidade e tomar as medidas de eliminação de irregularidades apropriadas.

Irregularidade: 21.22 (1516hex | 5398dec)

Descrição: Escravo – Atenção

 

Resposta: Atenção

Causa

Ação

Um escravo da integração digital do motor relatou um sinal de atenção.

Prestar atenção ao aviso do subescravo. A partir deste aviso, determinar a causa exata e tomar as medidas corretivas apropriadas.