Irregularidade 16 Colocação em operação

Irregularidade: 16.1 (1001hex | 4097dec)

Descrição: Colocação em operação incompleta do motor

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O motor não foi acionado ou não foi totalmente acionado.

Realizar colocação do motor em operação total.

Irregularidade: 16.2 (1002hex | 4098dec)

Descrição: Cálculo dos parâmetros de controle não é possível

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O longo atraso do encoder utilizado impede o cálculo dos coeficientes de filtro necessários.

Utilizar encoders com atraso menor.

Irregularidade: 16.3 (1003hex | 4099dec)

Descrição: Modelo do motor térmico não é possível

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

A colocação em operação do modelo térmico ainda não foi concluído ou sua parametrização é inválida.

Executar colocação em operação novamente.

Irregularidade: 16.5 (1005hex | 4101dec)

Descrição: Limite de corrente menor do que a corrente de magnetização do motor

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O limite de corrente é menor que a corrente de magnetização do motor calculada pelo modo de controle ativo.

Aumentar limite de corrente.

Irregularidade: 16.6 (1006hex | 4102dec)

Descrição: Modo de controle não é possível

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Foi selecionado um modo de controle incorreto para o motor.

Selecionar modo de controle apropriado.

Durante a colocação em operação de um motor síncrono não SEW, alguns modos de controle e funções do conversor são permitidos somente após os parâmetros do motor terem sido medidos.

Executar medição dos parâmetros do motor com a função de acionamento FCB 25.

Irregularidade: 16.7 (1007hex | 4103dec)

Descrição: Frequência PWM não é possível

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O tempo de amostragem do controlador de rotação ajustado de 1 ms não é possível com a frequência PWM ajustada.

– Ajustar a frequência PWM de 4, 8 ou 16 kHz.

ou

– Ajustar o ciclo de amostragem.

O motor requer uma frequência PWM mais alta do que o conversor pode fornecer.

Utilizar conversores com frequência PWM adequada.

O modo de controle ELSM® somente pode ser usado com um conversor que suporte frequências PWM de 2.5, 4 ou 8 kHz.

Utilizar conversores com frequência PWM adequada.

A função de acionamento FCB 25 só pode ser usada com um conversor que suporte frequências PWM de 2.5, 4 ou 8 kHz.

Utilizar conversores com frequência PWM adequada.

A função de acionamento FCB 18 só pode ser usada com um conversor que suporte frequências PWM de 2.5, 4 ou 8 kHz.

Utilizar conversores com opção de frequência PWM adequada.

Irregularidade: 16.8 (1008hex | 4104dec)

Descrição: Sensor de temperatura Motor 1 – Irregularidade na colocação em operação

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Durante a colocação em operação do sensor de temperatura do motor 1, foi detectada uma irregularidade.

Verificar parâmetro da colocação em operação.

Irregularidade: 16.9 (1009hex | 4105dec)

Descrição: Sensor de temperatura Motor 2 – Irregularidade na colocação em operação

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Durante a colocação em operação do sensor de temperatura do motor 2, foi detectada uma irregularidade.

Verificar parâmetro da colocação em operação.

Irregularidade: 16.10 (100Ahex | 4106dec)

Descrição: Fonte da posição atual não atribuída

 

Resposta: Parada aplicação + estágio saída

Causa

Ação

Na função de acionamento selecionada, é necessário um encoder para controle de posição, que é usado como fonte para gerar a posição real.

– Atribuir um encoder para o controle de posicionamento na configuração do conjunto de acionamento.

– Se não houver encoder, usar somente FCBs sem controle de posicionamento.

Irregularidade: 16.11 (100Bhex | 4107dec)

Descrição: Irregularidades ao calcular dados do motor

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

A colocação em operação do motor não é possível devido a dados do motor inconsistentes ou dados de configuração da unidade incorretos.

– Verificar colocação em operação.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

Irregularidade: 16.13 (100Dhex | 4109dec)

Descrição: Vários modelos de proteção de motor ativos

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Vários modelos de proteção do motor estão ativos em um dos monitoramentos térmicos do motor.

– Executar novamente a colocação em operação.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

Irregularidade: 16.20 (1014hex | 4116dec)

Descrição: Rotação nominal muito alta ou frequência nominal muito baixa

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Ao calcular a quantidade de pares de polos da rotação nominal e da frequência nominal, nenhum valor plausível pode ser determinado.

– Verificar as configurações de rotação e frequência nominais.

– Executar novamente a colocação em operação.

Irregularidade: 16.21 (1015hex | 4117dec)

Descrição: Escorregamento nominal negativo determinado

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Um escorregamento negativo foi determinado durante a colocação em operação.

– Verificar as configurações de rotação e frequência nominais.

– Executar novamente a colocação em operação.

Irregularidade: 16.22 (1016hex | 4118dec)

Descrição: Quantidade de pares de polos não pode ser determinada

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Não é possível calcular o número de pares de polos a partir da frequência nominal e da velocidade nominal.

Especificar quantidade de pares de polos.

Irregularidade: 16.23 (1017hex | 4119dec)

Descrição: Verificação de plausibilidade falhou

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

A potência nominal estimada não corresponde à potência nominal inserida durante a colocação em operação.

– Verificar dados inseridos.

– Executar novamente a colocação em operação.

Irregularidade: 16.24 (1018hex | 4120dec)

Descrição: Tempo de amostragem do controlador de rotação não é possível com frequência PWM ou método de controle

 

Resposta: Parada aplicação + estágio saída

Causa

Ação

O tempo de amostragem do controlador de rotação ajustado não igual a 2 ms não é possível com a frequência PWM ajustada.

– Ajustar a frequência PWM para corresponder ao ciclo de amostragem.

ou

– Ajustar um tempo de amostragem de 2 ms (adequado para a frequência PWM).

No modo de controle ELSM®, apenas são permitidos tempos de amostragem do controlador de rotação de 1 ms e 2 ms.

Ajustar tempo de amostragem de 1 ms ou 2 ms.

Irregularidade: 16.25 (1019hex | 4121dec)

Descrição: Limite de corrente definida pelo usuário para a corrente em parada muito pequena

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O limite de corrente definido pelo usuário é muito baixo para a corrente de parada ajustada.

– Aumentar o limite de corrente definido pelo usuário.

ou

– Reduzir a corrente em parada.

Irregularidade: 16.26 (101Ahex | 4122dec)

Descrição: Valores nominais incompletos ou implausíveis

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Um ou todos os parâmetros a seguir não estão definidos ou não são plausíveis:

– Tensão nominal

– Corrente nominal

– Rotação nominal

– Torque nominal

– Verificar dados inseridos.

– Executar novamente a colocação em operação.

Irregularidade: 16.27 (101Bhex | 4123dec)

Descrição: Corrente máxima ou torque máximo implausível

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Os seguintes parâmetros não estão ajustados ou não são plausíveis:

– Corrente máxima

– Torque máximo

– Verificar dados inseridos.

– Executar novamente a colocação em operação.

Irregularidade: 16.30 (101Ehex | 4126dec)

Descrição: O status de configuração do EtherCAT® EEPROM está com irregularidade

 

Resposta: Atenção

Causa

Ação

A EEPROM EtherCAT®/SBusPLUS está configurada incorretamente.

Entre em contato com o SEW Service da SEW–EURODRIVE.

Irregularidade: 16.40 (1028hex | 4136dec)

Descrição: Conjunto de dados da colocação em operação inválido

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O conjunto de dados da colocação em operação definido no módulo de energia substituível é inválido para o motor selecionado.

– Colocar outro motor em operação.

– Substituir o módulo de energia.

Irregularidade: 16.41 (1029hex | 4137dec)

Descrição: Conjunto de dados de colocação em operação com irregularidade

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Não foi encontrado conjunto de dados da colocação em operação no módulo de energia substituível para o motor selecionado.

– Colocar outro motor em operação.

– Substituir o módulo de energia.

Irregularidade: 16.55 (1037hex | 4151dec)

Descrição: Controlador PID – Fonte de valor real não definida

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O controlador PID foi ativado, mas a fonte do valor real ainda não foi determinada.

Determinar a origem do valor real.

Irregularidade: 16.60 (103Chex | 4156dec)

Descrição: Parametrização de controle de 3 fios inválida

 

Resposta: Atenção

Causa

Ação

Nenhum terminal de parada de controle de 3 fios está parametrizado.

Parametrizar borne de parada.