Remover e colocar a tampa de proteção

Proceda da seguinte forma:

O conversor é fornecido com uma tampa de proteção [1].

Remover tampa de proteção

  1. A tampa de proteção [1] é fornecida com um mecanismo de travamento no lado inferior. Puxar a extremidade inferior da tampa de proteção para longe do conversor para habilitar o mecanismo de bloqueio.
  2. Girar a tampa de proteção para a frente e levantá-la para fora do rolamento.

Montar tampa de proteção

  1. Colocar a tampa de proteção [1] no rolamento superior e girá-la em direção ao conversor até que ela engate.
  2. Depois de realizar a instalação, a tampa de proteção [1] deve ser sempre montada.