Général

Unité

MCX91A-...-503-4-..

Type

3800

4700

5880

Taille

8

Pertes nominales de l'étage de puissancePour calculer les pertes thermiques, additionner les valeurs "puissance absorbée 24 V" et "pertes nominales de l'étage de puissance".

W

non disponible

Puissance absorbée 24 V

W

non disponible

Antiparasitage de l'étage de puissance

Antiparasitage intégré

Raccordement PE

Boulon M12

Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau par minute

min-1

1

Durée minimale de mise hors tension

s

10

Masse

kg

non disponible