Entrée
Unité | MCX91A-...-5E3-4-.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 0S | |||||||
Type | 0010 | 0016 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | |
Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés | V | 3 × AC 380 – 500 | ||||||
Courant nominal réseau AC Irés | A | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 5 |
Fréquence réseau frés | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||||||
Redresseur piloté | – | non | ||||||
Contacts de raccordement X1 | – | |||||||