Terminologie employée
- La codification "F-DI" désigne une entrée digitale de sécurité.
- La codification "F-DO" désigne une sortie digitale de sécurité.
- La codification "CS..A" est utilisée comme désignation générique pour tous les produits dérivés des options MOVISAFE® CSB et CSL. En cas de référence à un produit dérivé précis dans le présent manuel, la désignation complète sera employée.
- Le terme "de sécurité" employé ci-après se réfère à la classification de fonction de sécurité selon la norme EN ISO 13849-1.
- PROFIsafe, Safety over EtherCAT® et CIP Safety™ sont des standards technologiques pour un système de bus de terrain de sécurité (protocole de sécurité). En cas de référence à un protocole de sécurité précis dans le présent manuel, la désignation complète sera employée.
- L'outil de paramétrage Assist CS.. est l'interface de paramétrage dans MOVISUITE® pour l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A.
- La sous-fonction de sécurité SS1 est décrite conformément à la norme EN 61800‑5‑2 actuellement en vigueur.
- SS1-t correspond à l'ancienne description de la fonction SS1(c).
- SS1-r correspond à l'ancienne description de la fonction SS1(b).