Definiciones de términos

  • La denominación "F-DI" representa una entrada binaria segura.
  • La denominación "F-DO" representa una salida binaria segura.
  • La denominación "DB00" corresponde a la salida binaria de freno del variador.
  • La denominación "CS..A" se utiliza como concepto general para todos los elementos derivados de las opciones MOVISAFE® CSB, CSL y CSS. Si en la documentación se hace referencia a un derivado concreto, se utilizará la denominación completa.
  • El término "seguro" utilizado en lo sucesivo hace referencia respectivamente a la clasificación como función segura sobre la base de la norma EN ISO 13849-1.
  • PROFIsafe, Safety over EtherCAT® y CIP Safety™ son estándares tecnológicos para un sistema de bus de campo seguro (protocolo de seguridad). Si en la documentación se hace referencia a un protocolo de seguridad concreto, se utilizará la denominación completa.
  • MOVISUITE® es el software de puesta en marcha/ Ingeniería del módulo de automatización MOVI-C®.
  • La herramienta de parametrización "Assist CS.." es la interfaz de parametrización de MOVISUITE® para la tarjeta de seguridad MOVISAFE® CS..A.
  • Los nombres de parámetros se muestran en cursiva.
  • La función parcial de seguridad SS1 se describe, conforme a la norma EN 61800‑5‑2 actualmente vigente, como sigue:
    • SS1-t se corresponde con la representación antigua de la SS1(c)
    • SS1-r se corresponde con la representación antigua de la SS1(b)
  • La función parcial de seguridad SS2 se describe, conforme a la norma EN 61800‑5‑2 actualmente vigente, como sigue:
    • SS2-t se corresponde con la representación antigua de la SS2(c)
    • SS2-r se corresponde con la representación antigua de la SS2(b)