Variateurs des tailles 0S, 0L et 3
Si, avec ces variateurs de vitesse, un relais bilame externe est utilisé, il y a trois types de branchement possibles.
Branchement 1 | Branchement 2 | Branchement 3 |
|---|---|---|
|
|
|
[1] | Contacteur réseau | [2] | Résistance de freinage | [3] | Variateur de vitesse | [4] | API |
En cas d'utilisation du mode de branchement 1, s'assurer que le potentiel de référence GND des entrées digitales du système de pilotage est identique à celui du variateur de vitesse.
- Branchement 1
- L'entrée digitale du variateur de vitesse raccordée au contact de signalisation du relais bilame externe doit être paramétrée sur la fonction "Défaut résistance de freinage externe".
- Lorsque le disjoncteur thermique déclenche, le signal est traité dans le variateur et dans l'API.
- Lorsque le disjoncteur thermique déclenche, l'API doit couper l'alimentation réseau.
- Lorsque le disjoncteur thermique déclenche, le variateur de vitesse passe à l'état "Verrouillage étage de puissance".
- Branchement 2
- Lorsque le disjoncteur thermique déclenche, le signal est traité dans l'API uniquement.
- Lorsque le disjoncteur thermique déclenche, l'API doit couper l'alimentation réseau.
- Lorsque le disjoncteur thermique déclenche, il n'y a aucune réaction directe dans le variateur de vitesse.
- En type de branchement 2, il est possible que l'API termine le cycle de déplacement en cours malgré le déclenchement du disjoncteur thermique. La coupure de l'alimentation réseau n'intervient qu'après. Dans ce cas, l'énergie de freinage résiduelle Wrés = PBWnom × 20 s ne doit pas être dépassée.
- Branchement 3
- Lorsque le disjoncteur thermique déclenche, le signal agit directement sur le contacteur réseau.
- Une réaction de l'API n'est pas nécessaire.
- Lorsque le disjoncteur thermique déclenche, il n'y a aucune réaction directe dans le variateur de vitesse.