Variadores de los tamaños 0S, 0L y 3

Cuando en estos variadores se utiliza un relé bimetálico externo, existen 3 posibilidades de conexión:

Conexión 1

Conexión 2

Conexión 3

[1]

Contactor de red

[2]

Resistencia de frenado

[3]

Variador

[4]

PLC

Recuerde que cuando se utiliza la conexión 1, el potencial de referencia GND de las entradas binarias del control debe ser el mismo que el potencial de referencia del variador.

  • Conexión 1
  • La entrada binaria del variador conectada al contacto de señalización del relé bimetálico externo debe parametrizarse para la función "Fallo resistencia de frenado externa".
    • Si el interruptor automático térmico se activa, la señal se evalúa en el variador y en el PLC.
    • Si el interruptor automático térmico se activa, el PLC debe desconectar la alimentación de la red.
    • Si el interruptor automático térmico se activa, el variador conmuta a "Bloqueo de la etapa de salida".
  • Conexión 2
    • Si el interruptor automático térmico se activa, la señal se evalúa solo en el PLC.
    • Si el interruptor automático térmico se activa, el PLC debe desconectar la alimentación de la red.
    • Si el interruptor automático térmico se activa, no se produce ninguna reacción directa en el variador.
    • Con la conexión 2 es posible que el PLC complete el ciclo de movimiento actual pese a la activación del interruptor automático térmico. Solo entonces se desconecta la alimentación de red. En este caso no se debe exceder la energía residual de frenado WResid = PRFNom × 20 s.
  • Conexión 3
    • Si el interruptor automático térmico se activa, la señal tiene efecto directamente en el contactor de red.
    • No es necesaria ninguna reacción por el PLC.
    • Si el interruptor automático térmico se activa, no se produce ninguna reacción directa en el variador.